Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-MS-A-1L-R SCO/.../... - 1417833

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, Stik lige M12 SPEEDCON, A-kodet, til Ventilstik A, med 1 LED, tilsluttet med Friløbsdiode, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Robust ventilstik med Z-diode som beskyttelseskobling
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1417833
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1DJA -
Katalogside Side 242 (C_2_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)