Netværkskabel - NBC-MSX/ 2,8-94C/R4AC SCO - 1417813

Netværkskabel, Ethernet CAT5, 8-polet, PUR, vandblå RAL 5021, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: X, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 2,8 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1417813
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMJ -
GTIN 4055626126999
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 180,072 g
Toldtarifnummer 85444290