Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-50,0-600/M12FS SH HD - 1417737

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, A-kodet, kabellængde: 50 m, Hygiejnisk design, med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Nem rengøring på grund af det hygiejniske design
  • Korrosionsbeskyttelse af alle eksponerede metaldele ved anvendelse af rustfrit stål 1.4404
  • Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1417737
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJA -
GTIN 4055626123110
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.003,100 g
Toldtarifnummer 85444290