Lysleder-patchkabel - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Konfektioneret lyslederkabel, PROFINET-kabel type B, PCF-lysleder 200/230 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull metalhus på BFOC(ST)/IP20, PVC-yderkappe, halogenfri, ozon- og UV-bestandig, til fast installation indendørs, længde variabel

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Universelle installationskabler til fast installation indendørs og udendørs (direkte nedgravning ikke tilladt)
  • PVC kabelkappe
  • Inkl. individuel måleprotokol
  • 2,2 mm enkeltledere af særdeles slidstærk polyvinylklorid (pvc)
  • Robust ledning til anvendelse i barske omgivelser
  • PROFINET type B
  • 2,2 mm enkeltledere af særdeles slidstærk polyvinylklorid (pvc)
  • PROFINET type B
  • Halogenfri, ozon- og UV-bestandig
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1417723
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNHFA -
Katalogside Side 190 (C_4_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85447000