Tilslutningsstik - QPD P 3PE2,5 9-14 GYGY - 1417719

Ikke noget billede til rådighed

Tilslutningsstik, QUICKON-tilslutning, poltal: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1417719
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6BBB -
GTIN 4055626122816
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g