Tilslutningsstik - QPD P 4PE2,5 9-16 BKBK - 1417718

Som illustration, dog med sort kasse

Tilslutningsstik, QUICKON-tilslutning, poltal: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, sort, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 9 mm ... 16 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1417718
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6BCB -
GTIN 4055626123301
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 72,000 g