Tilslutningsstik - QPD P 4PE6,0 9-14 BKBK - 1417714

Som illustration, dog med sort kasse

Tilslutningsstik, QUICKON-tilslutning, poltal: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, sort, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1417714
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6BCC -
GTIN 4055626165684
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 109,900 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)