Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 3,0-PUR/M 8SIFS AE - 1417698

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige M8 Snap-In, kabellængde: 3 m, med terminalrør

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med Snap-In-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1417698
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BBA -
Katalogside Side 485 (C_6_2017)
GTIN 4055626123387
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 42,400 g
Toldtarifnummer 85444290