Kabelforskruning - G-INS-M12-S68N-PNES-LG - 1417652

Kabelforskruning, materiale forskruning: PA, udvendig kabeldiameter 3 mm ... 6,5 mm, skærmning: nej, tilslutningsgevind: M12 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1417652
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BF7DCX -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 694 (C_2_2017)
GTIN 4055626120959
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,338 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland TR (Turkey)