Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-MS/ 1,0-28R/FS SCO RAIL - 1417628

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, A-kodet, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 1 m, Til jernbaneanvendelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Sikkerhed takket være flammehæmmende evne: håndgreb af PA 6.6 og strålingstværbundne kabler lever op til de højeste krav
  • Sikkert aflåst takket være speciel vibrationsbremse
  • Bestandig overfor temperaturpåvirkninger – testet for det udvidede temperaturområde og for resistens over for temperaturchock
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1417628
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CBA -
GTIN 4055626117744
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 78,500 g