Ledningsforbindere - QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK VPE150 - 1417619

Ikke noget billede til rådighed

Ledningsforbindere

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

QUICKON ledningsforbinder, sort, 4+PE-polet, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm.

Varedata

Bestillingsnøgle 1417619
Pakningsstørrelse 150 STK
Salgsnøgle BF6CCB -
Minimum bestillingsmængde 150 STK
GTIN 4055626117898
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 94,677 g