H-fordelere - QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK VPE40 - 1417608

Ikke noget billede til rådighed

H-fordelere, 20 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

QUICKON H-fordeler, sort, 4+PE-polet, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, med en låsebolt.

Varedata

Bestillingsnøgle 1417608
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle BF6DCB -
Minimum bestillingsmængde 40 STK
GTIN 4055626117881
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 360,746 g