Møtrik - QPD N 4PE2,5 9-16 BK VPE100 - 1417607

Ikke noget billede til rådighed

Møtrik, QUICKON-tilslutning, poltal: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, sort, kabeldiameterområde: 9 mm ... 16 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

QUICKON-møtrik, sort, 4+PE-polet, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, til ledninger med en diameter på 9 mm ... 16 mm.

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde

Varedata

Bestillingsnøgle 1417607
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle BF6UCX -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626117874
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 30,888 g
Toldtarifnummer 39269097