T-fordeler - QPD T 4PE 3X9-16 BK VPE60 - 1417604

Ikke noget billede til rådighed

T-fordeler

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

QUICKON T-fordeler, sort, 4+PE-polet, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, med tre QUICKON-møtrikker

Varedata

Bestillingsnøgle 1417604
Pakningsstørrelse 60 STK
Salgsnøgle BF6FAX -
Minimum bestillingsmængde 60 STK
GTIN 4055626117867
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 244,844 g