Kontaktindsatsmodul - HC-M-02-AT-F-10 - 1417387

Kontaktindsatsmodul, poltal: 2, effektkontakter: 2, styrekontakter: 0, Bøsning, Aksial skruetilslutning, 1000 V, 40 A, 2,5 mm² ... 10 mm², anvendelse: Effekt

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1417387
Pakningsstørrelse 2 STK
Salgsnøgle BF7ACE -
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Katalogside Side 563 (C_2_2017)
GTIN 4055626112688
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,950 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)