Kontaktindsatsmodul - HC-M-01-AT-F-40 - 1417379

Kontaktindsatsmodul, poltal: 1, effektkontakter: 1, styrekontakter: 0, Bøsning, Aksial skruetilslutning, 1000 V, 200 A, 25 mm² ... 70 mm², anvendelse: Effekt

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1417379
Pakningsstørrelse 2 STK
Salgsnøgle BF7ACE -
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Katalogside Side 563 (C_2_2017)
GTIN 4055626112602
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 61,400 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)