Kontaktindsatsmodul - HC-M-02-EMC-M - 1417374

Kontaktindsatsmodul, poltal: 2, Stft, Crimptilslutning, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², anvendelse: Data/signal, Til brug ved to EMC-tilslutningsstik HC-M-EMV-ST/3-9,5 (stiftvarianter, med 4 poler hver)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1417374
Pakningsstørrelse 2 STK
Salgsnøgle BF7ACE -
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Katalogside Side 573 (C_2_2017)
GTIN 4055626112565
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,750 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland PL (Poland)