Kontaktindsatsmodul - HC-M-05-PT-F - 1417373

Kontaktindsatsmodul, poltal: 5, effektkontakter: 5, styrekontakter: 0, Bøsning, Push-in-tilslutning, 400 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², anvendelse: Effekt

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1417373
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BF7ACE -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 567 (C_2_2017)
GTIN 4055626112558
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,210 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)