Kontaktindsatsmodul - HC-M-04-KT-F - 1417370

Kontaktindsatsmodul, poltal: 4xKOAX, effektkontakter: 0, styrekontakter: 4, Bøsning, Lodde- og crimptilslutning, 50 V, 2 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², anvendelse: Signal

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1417370
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BF7ACE -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 577 (C_2_2017)
GTIN 4055626112527
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,100 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland PL (Poland)