Kontaktindsatsmodul - HC-M-DSUB 09-CT-F - 1417308

Kontaktindsatsmodul, poltal: 9, konstruktion : D-SUB 9, Bøsning, Crimptilslutning, 50 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², anvendelse: Data, uden crimpkontakter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1417308
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7ACE -
Katalogside Side 575 (C_2_2017)
GTIN 4055626112503
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,900 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)