RJ45-stik - VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - 1417294

RJ45 stik, mærkning, IP67, CAT5e, 8-polet, med QUICKON-lyntilslutningsteknik, til 1-trådede og 7-trådede ledere AWG 26 ... 23, til kabeldiameter 5,0 mm ... 8,0 mm, mærkning TIA 568 A farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • konfektionering uden specialværktøj
  • Billig løsning af høj kvalitet i IP-beskyttelsesområdet
  • UL
  • Enkel håndtering
  • IP65/67
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1417294
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAAA -
GTIN 4046356516709
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,000 g