Væggennemføring - QPDW3PE1,5 6-10 M25 0,15AE SEW - 1417269

QUICKON-væggennemføring 3+PE-polet, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 630 V / 20 A, med QUICKON-møtrik til en ledningsdiameter på 6-10 mm, med 4 påsvejsede 1,5 mm² ledere, 0,1 m lang, med terminalrør i enden og gaffelkabelsko ved PE

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1417269
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6ABB -
GTIN 4055626079974
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 55,700 g