Væggennemføring - QPDW3PE1,5 6-10M25 0,15RCS SEW - 1417268

QUICKON-væggennemføring 3+PE-polet, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 630 V / 20 A, med QUICKON-møtrik til en ledningsdiameter på 6-10 mm, med 4 påsvejsede 1,5 mm² ledere, 0,15 m lang, med ringkabelsko i enden og gaffelkabelsko ved PE

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1417268
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6ABB -
GTIN 4055626079967
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 56,900 g