Netværkskabel - VS-MRD-IP20-93E/ 5,0 SCO - 1417249

Konfektioneret Ethernet-kabel, CAT5e, skærmet, 2 par, AWG 26* fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), M12 stik vinklet på RJ45 stik/IP20, Line, D-kodet, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1417249
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJI -
GTIN 4046356523684
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 244,600 g