Powerkabel - SAC-4P-MINMR/10,0-U50/MINFR - 1417134

Powerkabel, 4-polet, PVC, sort, Stik vinklet 7/8"-16UNF, A - standard, til Bøsning vinklet 7/8"-16UNF, A - standard, kabellængde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: Stik og ledninger med stort ledertværsnit til energiforsyning

Varedata

Bestillingsnøgle 1417134
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1FCA -
GTIN 4055626222691
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland MX (Mexico)