Powerkabel - SAC-4P- 5,0-U50/MINFS - 1417129

Powerkabel, 4-polet, PVC, sort, åben ledningsende, A - standard, til Bøsning lige 7/8"-16UNF, A - standard, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: Stik og ledninger med stort ledertværsnit til energiforsyning

Varedata

Bestillingsnøgle 1417129
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1FCA -
GTIN 4055626222646
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland MX (Mexico)