Powerkabel - SAC-3P-MINMR/ 2,0-U50 - 1417111

Powerkabel, 3-polet, PVC, sort, Stik vinklet 7/8"-16UNF, A - standard, til åben ledningsende, A - standard, kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: Stik og ledninger med stort ledertværsnit til energiforsyning

Varedata

Bestillingsnøgle 1417111
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1FBA -
GTIN 4055626222479
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland MX (Mexico)