Powerkabel - SAC-3P- 1,0-U50/MINFR - 1417093

Powerkabel, 3-polet, PVC, sort, åben ledningsende, A - standard, til Bøsning vinklet 7/8"-16UNF, A - standard, kabellængde: 1 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: Stik og ledninger med stort ledertværsnit til energiforsyning

Varedata

Bestillingsnøgle 1417093
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1FBA -
GTIN 4055626222301
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland MX (Mexico)