Netværkskabel - NBC-FSBP/0,14-94B/R4AC OGE T02 - 1417092

Ikke noget billede til rådighed

Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), M12 indbygningsbøsning, til montering i bagvæggen/skruemontering, med M16 gevind på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 0,14 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1417092
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAEB -
GTIN 4055626077628
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g