Minigennemgangsklemme - MBK 5/E-FS/FS - 1417074

Minigennemgangsklemme, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, tværsnit: 0,5 mm² - 1 mm², AWG: 20 - 18, bredde: 6,2 mm, farve: grå, montering: NS 15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • På styretavlens udgangsside er klemmen konstrueret med den velkendte skruetilslutning
  • Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
  • Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
  • Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer

Varedata

Bestillingsnøgle 1417074
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE511X -
Katalogside Side 521 (CL1_2011)
GTIN 4017918021511
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,964 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)