RJ45-stik - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 TIA568A - 1417016

RJ45-stik, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: PA, tilslutningstype: IDC-lyntilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 23, kabelafgang: lige, farve: trafikgrå A RAL 7042

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1417016
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAAA -
GTIN 4046356500548
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,300 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland CH (Switzerland)