Powerkabel - SAC-6P-MINMR/10,0-U20/MINFS - 1416852

Powerkabel, 6-polet, PVC, gul, Stik vinklet 7/8"-16UNF, A - standard, til Bøsning lige 7/8"-16UNF, A - standard, kabellængde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: Stik og ledninger med stort ledertværsnit til energiforsyning

Varedata

Bestillingsnøgle 1416852
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1FEA -
GTIN 4055626224169
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland MX (Mexico)