Netværkskabel - VS-M12FSBP-IP67/B-94B-LI/5,0 - 1412383

Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), M12 indbygningsbøsning, til montering i bagvæggen/skruemontering, med M16 gevind på RJ45 stik/IP67, sort, Line, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1412383
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNGAA -
Katalogside Side 301 (PC_2011)
GTIN 4046356475532
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 275,900 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)