Netværkskabel - NBC-MSD-FSD SCO RAIL/.../... - 1412180

Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, Variabel kabeltype, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, til Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m), Til jernbaneanvendelse

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Sikkerhed takket være flammehæmmende evne: håndgreb af PA 6.6 og strålingstværbundne kabler lever op til de højeste krav
  • Sikkert aflåst takket være speciel vibrationsbremse
  • Bestandig overfor temperaturpåvirkninger – testet for det udvidede temperaturområde og for resistens over for temperaturchock
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1412180
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJN -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356993784
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290