Netværkskabel - VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/5,0 - 1412082

Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), M12 indbygningsbøsning, til montering i bagvæggen/skruemontering, med M16 gevind på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1412082
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNGAA -
Katalogside Side 401 (C_2_2019)
GTIN 4046356475471
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 255,000 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland DE (Germany)