Splejseboks - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902

Bæreskinnemodul, 6x SC-duplex, uden Pigtails og splejseholder

Bæreskinne-splejseboks, uden Pigtails, til 6x SC-Duplex

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Bæreskinnemodul, frontdisplay forsynet med 6x SC-Duplex-kobling, uden Pigtails og splejseholder. Hus (2 dele) til fastgøring på bæreskinne, integreret indstiksenhed til optagelse af fiber-overlængder (beskyttelse), kabeltilførsel ved hjælp af forskruning M20x1,5 foroven/-neden mulig (forskruning fås som ekstraudstyr). Forberedt til montering på bæreskinne via adapter på bagsiden, forberedt til potentialudligning

Leverancen omfatter: Bæreskinnehus tomt (2 dele), frontplade med portmærkning og integreret splejsemagasin (monteret), frontdisplay forsynet med 6x SC-Duplex-kobling.

Dine fordele

  • Kabeltilførsel ved hjælp af forskruning M20x1,5 foroven og forneden mulig
  • Snap-in adapter til enkel bæreskinnemontering
  • Industriegnet
  • Kompakt dimension trods stort splejsemagasin
  • Snap-in adapter til enkel bæreskinnemontering
  • forberedt til potentialudligning
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1411902
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAHC -
Katalogside Side 385 (C_2_2017)
GTIN 4046356944960
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 767,300 g
Toldtarifnummer 85367000
Oprindelsesland DE (Germany)