Powerkabel - SAC-3P- 5,0-PVC/M12FRS PE - 1411650

Powerkabel, 3-polet, PVC, sort, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12, kodning: S, kabellængde: 5 m, til vekselstrøm op til 16 A / 230 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 16 A og 230 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning

Varedata

Bestillingsnøgle 1411650
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CBB -
Katalogside Side 288 (C_2_2019)
GTIN 4046356936767
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 437,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)