Powerkabel - SAC-3P-M12MRS/10,0-PVC PE - 1411643

Powerkabel, 3-polet, PVC, sort, Stik vinklet M12, kodning: S, til åben ledningsende, kabellængde: 10 m, til vekselstrøm op til 16 A / 230 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 16 A og 230 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning

Varedata

Bestillingsnøgle 1411643
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CBB -
Katalogside Side 288 (C_2_2019)
GTIN 4046356937474
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 871,400 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)