Indbygningsstik - SACC-E-M12FST-4P-M16XL/0,5 - 1411606

Indbygningsstik, Effekt, 4-polet, Bøsning, M12, T - Power, Montering i apparatet forfra, M16 x 1,5, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 1,31 mm², UL/cUL koblingsleder

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
  • Monteringsvenlig, optimeret XL-huskontur med nøglebredde 19
  • Mekanisk tilspændingsbegrænsning til langtidsstabil tætning
  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik

Varedata

Bestillingsnøgle 1411606
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQEAB -
Katalogside Side 283 (C_2_2019)
GTIN 4046356936200
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,000 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)