Indbygningsstik - SACC-DSI-M12MS-17P-M16XL/0,5 - 1411597

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Indbygningsstik, Universal, 17-polet, Stik, M12, A-kodet, Montering i apparatet bagfra, M16 x 1,5, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,14 mm², TPE-ledning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Monteringsvenlig, optimeret XL-huskontur med nøglebredde 19
  • Mekanisk tilspændingsbegrænsning til langtidsstabil tætning
  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik

Varedata

Bestillingsnøgle 1411597
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCDG -
Katalogside Side 50 (C_2_2019)
GTIN 4046356935975
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 39,800 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)