Indbygningsstik - SACC-E-M12FS-12P-M16XL/0,5 - 1411574

Indbygningsstik, Universal, 12-polet, Bøsning, M12, A-kodet, Montering i apparatet forfra, M16 x 1,5, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,14 mm², TPE-ledning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Monteringsvenlig, optimeret XL-huskontur med nøglebredde 19
  • Mekanisk tilspændingsbegrænsning til langtidsstabil tætning
  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik

Varedata

Bestillingsnøgle 1411574
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCDB -
Katalogside Side 39 (C_2_2019)
GTIN 4046356936132
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 29,000 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)