Lyslederkabel - FOC-OE-OE-GZ02/... - 1411563

Lyslederkabel, glaslysleder multimode 50/125 µm, OM3, længde: variabel

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Opfylder UL 94, V0
  • Enkeltelementer 2,8 mm, af halogenfrit og flammehæmmende materiale
  • Low-Bend-lysleder

Varedata

Bestillingsnøgle 1411563
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNACF -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 418 (C_2_2019)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85447000
Oprindelsesland DE (Germany)