Netværkskabel - NBC-FSD/ 1,0-93K/R4AC SCO - 1411539

Netværkskabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, Trafikrød RAL 3020, skærmet, Stik lige RJ45 / IP20, til Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellængde: 1 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1411539
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJO -
GTIN 4046356933803
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 97,500 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)