Hus - HC-EVO-B16-HHWD-EL-AL - 1411462

HEAVYCON EVO-stikhus , EMC-udformning, uden pulverlakering, med bajonetflange til EVO-forskruning, B16, med tværsaflåsning, højde 88 mm, uden EVO-forskruning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Fleksibel ledningsafgangsretning i siden eller lige
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1411462
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AAF -
Katalogside Side 627 (C_2_2019)
GTIN 4046356932691
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 249,450 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland DE (Germany)