Hus - HC-EVO-B10-HHWD-EL-AL - 1411454

HEAVYCON EVO-stikhus , EMC-udformning, uden pulverlakering, med bajonetflange til EVO-forskruning, B10, med tværsaflåsning, højde 80 mm, uden EVO-forskruning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Fleksibel ledningsafgangsretning i siden eller lige
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1411454
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AAF -
Katalogside Side 613 (C_2_2019)
GTIN 4046356932615
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 186,800 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland DE (Germany)