T-fordeler - QPD T 4PE6,0 3X12-20 BK - 1411415

QUICKON T-fordeler, sort, 4+PE-polet, 2,5 mm² ... 6,0 mm² / 690 V / 40 A, til kabeldiameter 12 mm ... 20 mm, med tre QUICKON-møtrikker

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af polarisation mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Fleksibel og kompakt - ved hjælp af den interne forbindelse af tilslutningerne kan H- og T-fordeleren anvendes til afgrening af stamledninger eller som stjernefordeler

Varedata

Bestillingsnøgle 1411415
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6DCC -
Katalogside Side 490 (C_2_2019)
GTIN 4046356932172
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 399,200 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)