Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

QUICKON-væggennemføring til ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M20-tilslutningsgevind med 5 påsvejsede 2,5 mm² ledere, 1,0 m lang, afkappet i enden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af polarisation mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger

Varedata

Bestillingsnøgle 1411394
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6ACB -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
Katalogside Side 489 (C_2_2017)
GTIN 4046356931984
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)