Powerkabel - SAC-4P-M12MST/20,0-PUR/M12FST - 1411366

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, kodning: T, til Bøsning lige M12, kodning: T, kabellængde: 20 m, Til jævnstrøm op til 12 A / 63 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 63 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1411366
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCQ -
GTIN 4046356933476
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.057,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)