Lyslederstik - FOC-C-SCDU-GOF-SM-PC/10 - 1411303

SC-duplex-stik, med lang bøjningsbeskyttelse, til Singlemode 9/125 µm, PC-snit, blå, fordelspakke: 10 stk.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

SC-duplex-stik, til ledere med diametre på 2,0 mm ... 3,0 mm, Singlemode 9/125 µm, PC-snit.
De genanvendelige stik egner sig fremragende til enkel og hurtig fieldkonfektionering, da klæbning og polering kan undværes.
Fordelspakke: 10 stk.

Dine fordele

  • egnet til enkel og hurtig fieldkonfektionering eller reparation
  • Uden klæbning og polering
  • genanvendelige tilslutningsstik
  • et reelt alternativ til splejsning
  • optimale dæmpningsværdier ved enkel konfektionering
  • Langtidsbestandighed takket være nyeste Index-Matching Gel
  • 8° lyslederovergangen garanterer en optimal returflowdæmpning (RL)
  • Opfylder IEC 61754-4 (SC) og FprEN 50377-17-1 (fieldkonfektionerbare tilslutningsstik)
  • Cleave-teknologi
  • genanvendelige tilslutningsstik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1411303
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNACC -
Katalogside Side 379 (C_2_2019)
GTIN 4046356924924
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 109,500 g
Toldtarifnummer 85367000
Oprindelsesland BG (Bulgaria)