Lyslederstik - FOC-C-LC:P-GOF-SM-PC - 1411295

LC-duplex-stik, med kort bøjningsbeskyttelse (Pigtail), til Singlemode 9/125 µm, PC-snit, blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

LC-stik til Pigtails, fuld- og kompaktledere, diameter: 0,6 mm ... 0,9 mm, Singlemode 9/125 µm, PC-snit
De genanvendelige stik egner sig fremragende til enkel og hurtig fieldkonfektionering, da klæbning og polering kan undværes.

Dine fordele

  • egnet til enkel og hurtig fieldkonfektionering eller reparation
  • Uden klæbning og polering
  • genanvendelige tilslutningsstik
  • et reelt alternativ til splejsning
  • optimale dæmpningsværdier ved enkel konfektionering
  • Langtidsbestandighed takket være nyeste Index-Matching Gel
  • 8° lyslederovergangen garanterer en optimal returflowdæmpning (RL)
  • Opfylder IEC 61754-20 (LC) og FprEN 50377-17-1 (fieldkonfektionerbare tilslutningsstik)
  • Cleave-teknologi
  • genanvendelige tilslutningsstik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1411295
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNACC -
Katalogside Side 378 (C_2_2019)
GTIN 4046356924818
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,900 g
Toldtarifnummer 85367000
Oprindelsesland BG (Bulgaria)